- Bestelnr.:
- AS 4052102
- Uitvoering
- Geïsoleerd 1000 V
voor zaagsnedeschroeven
- Product omschrijving
- Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
- Voordelen
- Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
- Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
- Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
- Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap
- De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
- Materiaal
- Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Lemmet-Ø
- 3,5 mm
- Lemmetlengte
- 100 mm
- Lemmet (breedte x dikte)
- 3,5 x 0,6 mm
- Uitgang
- SL
- Handgreep-Ø
- 25 mm
- Handgreeplengte
- 105 mm
- Normen
- IEC 60 900
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807211
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Product omschrijving
-
AS Schroevendraaier Geïsol. SL 3,5x0,6