- Bestelnr.:
- AS 4055230
- Uitvoering
- Met 3 snijpunten
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout zonder kogellager
- Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 30,5 mm
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trekbout (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,19 kg
- Brutogewicht
- 0,222 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808263
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
Sheet metal punch round Ø 30,5 mm