Gatenpons rond voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055260

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Bestelnr.:
AS 4055260
Uitvoering
Met 3 snijpunten
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Ø-gaten
60 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekbout (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,097 kg
Brutogewicht
1,17 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808362
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons rond vr plaatstaal Diam 60
Documentatie
Handleiding