Gatenpons D-SUB voor plaatstaal en roestvaststaal

Bestelnr.: AS 4055472

Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren

Bestelnr.:
AS 4055472
Product omschrijving
Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Als trekbouten worden verdraaiingsbestendige assen voor stempels en matrijzen toegepast.
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
1,25 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
1,75 mm
▭-sparing
41,9 x 11,3 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,605 kg
Brutogewicht
0,781 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Documentatie
Handleiding