Product loopt uit per: 29 jun 2022
- Bestelnr.:
- AS 4055400
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- Bediening handmatig
- Ja
- ▭-sparing
- 22 x 30 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,807 kg
- Brutogewicht
- 0,837 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808454
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- AS Pons 22x30 vr plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding