- Bestelnr.:
- AS 4055465
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor connectoren. De bediening vindt plaats met behulp van hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Bij het aandrukken van matrijs en stempel worden de montageboringen voor connectoren in de daartussen liggende plaat gestanst
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
- Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- ▭-sparing
- 36 x 112 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,84 kg
- Brutogewicht
- 4,7 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
RAS Pons vr plaatstaal 36x112 24-polig