Voor het ponsen van ronde uitsparingen
- Bestelnr.:
- AS 4055520
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Levering
- Matrijs
Stempel - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 20,4 mm
- Voor schroefdraad
- M20
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trekbout (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulische trekbout Ø
- 9,5 mm
19 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,075 kg
- Brutogewicht
- 0,095 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808669
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- Pons Split rond vr plaatstaal Diam 20,4
- Documentatie
- Handleiding