Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 dec 2021
- Bestelnr.:
- AS 4055601
- Product omschrijving
- Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
- Opmerking
- Voor bediening met behulp van moersleutels
- Trekbout (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808874
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Product omschrijving
- AS Spanschroef 9,5x50