Handhydraulische ponsenset M16 - M63

Artikelnummer: AS 4055.070

Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.

Artikelnummer:
AS 4055.070
Uitvoering
Deze set bevat de standaard gatenponsen M16 tot M63.
Product omschrijving
Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
Voordelen
Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
null
Levering
Handhydraulische pons, recht
7 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijtstempel
Hydraulische bout Ø 19 mm
Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm
HSS boor Ø 10 mm
Afstandsbussenset (3-delig)
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Ø-gaten
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Voor schroefdraad
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,3 kg
Brutogewicht
5,34 kg
Douanetariefnummer
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Product omschrijving
RAS Manuele hydr. recht ponsenset M16-63
Documentatie
Handleiding