Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 dec 2021
- Artikelnummer:
- AS 4055.582
- Uitvoering
- Met 3-voudige splijting
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Levering
- 6 matrijzen
6 stempels
2 trekbouten met kogellager Ø 9,5 x 50 mm
HSS boor Ø 10 mm
1 tube glijmiddel
Kunststofkoffer - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Brutogewicht
- 1,09 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Product omschrijving
- RAS Ponsset PG9-PG21 vr Plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding