Voor het ponsen van ronde uitsparingen
- Bestelnr.:
- AS 4055481
- Uitvoering
- Met 3 snijpunten
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Levering
- 5 matrijzen
5 stempels
2 trekbouten met kogellager Ø 9,5 x 50 mm
HSS boor Ø 11 mm
1 tube glijmiddel
Kunststofkoffer - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Ø-gaten
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,909 kg
- Brutogewicht
- 0,91 kg
- Douanetariefnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- AS Set vr ronde openingen, Pg
- Documentatie
- Handleiding