Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties tot een lengte van 4,80 m.
- Bestelnr.:
- AS 4050005
- Product omschrijving
- Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties tot een lengte van 4,80 m.
- Voordelen
- Ondersteunt een eenvoudige montage van sokkels onder kasten
- Eenvoudig transport van gekoppelde kasten in de werkplaats of standplaats
- Flexibele toepassing voor kasten met verschillende diepten door verstelbare vorken
- Ergonomisch werken (omhoog en omlaag) door draaihendel
- Technische gegevens
- Afmetingen per wagen (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
- Mogelijkheden
- Transport van aanbouwkasten tot een lengte van 4,80 m
- Transporteerbare kastdiepten: 400, 500, 600, 800 mm
- Optillen van aanbouwkasten tot een hoogte van 230 mm en een gewicht van 1800 kg
- Levering
- 2 transportwagens
- Belastbaarheid
- 1.800 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 180 kg
- Brutogewicht
- 195 kg
- Douanetariefnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Product omschrijving
- Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties. Ondersteunt een eenvoudige montage van sokkels onder kasten, maar ook het flexibel transporteren van complete schakelinstallaties tot 1,8 t.Dankzij de verstelbare vorken zijn VX-kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm te transporteren.
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding