Klemmenkasten KL zonder wartelplaat

Bestelnr.: KL 1506510

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, zonder wartelplaat. Beschermklasse IP 66.

Bestelnr.:
KL 1506510
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA
NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,691 kg
Brutogewicht
4,891 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177251182
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KL Klemmenkast, BHD: 600 x 200 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens