Klemmenkasten KL met wartelplaat

Bestelnr.: KL 1531510

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, met wartelplaat. Beschermklasse IP 55.

Bestelnr.:
KL 1531510
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Wartelplaten
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
3,119 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177251373
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KL Klemmenkast, BHD: 300 x 200 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens