Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, met wartelplaat. Beschermklasse IP 55.
- Bestelnr.:
- KL 1533510
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm - Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Wartelplaten
- : 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,529 kg
- Brutogewicht
- 4,729 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251397
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- KL Klemmenkast, BHD: 500 x 200 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions