- Bestelnr.:
- PK 9511100
- Uitvoering
- Deksel transparant
- Product omschrijving
- Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 130 mm
Hoogte: 130 mm
Diepte: 99 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -35 °C...80 °C
- Basismateriaal
- Polycarbonaat
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177139398
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101