Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Bestelnr.: PK 9500050

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Bestelnr.:
PK 9500050
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 65 mm
Hoogte: 65 mm
Diepte: 57 mm
Kabelinvoer (aantal x Ø)
M16/M20
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M16/M20
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
1,092 kg
Brutogewicht
1,286 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelatingen
C-UL
UL
Databladen
Technical Data sheet