- Bestelnr.:
- GA 9100210
- Materiaal
- Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 45 mm
Diepte: 36 mm
- Basismateriaal
- Spuitgietaluminium
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,438 kg
- Brutogewicht
- 0,484 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145320
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101