E-Box EB

Bestelnr.: EB 1549500

Wandbehuizing met deur en montageplaat van plaatstaal. Beschermklasse IP 66. Met 180°-scharnier. Binnenwerk vervangbaar, ook door individuele sluitsystemen.

Bestelnr.:
EB 1549500
Materiaal
Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur
180°-scharnier
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
Protection category NEMA
NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
175 mm x 185 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,415 kg
Brutogewicht
2,615 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177251700
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
EB E-Box, BHD: 200 x 200 x 120 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur
Toelatingen
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens