Wandbehuizing met deur en montageplaat van plaatstaal. Beschermklasse IP 66. Met 180°-scharnier. Binnenwerk vervangbaar, ook door individuele sluitsystemen.
- Bestelnr.:
- EB 1553500
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur
180°-scharnier
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 150 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 120 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 125 mm x 135 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Brutogewicht
- 1,76 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251663
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- EB E-Box, BHD: 150 x 150 x 120 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions