- Bestelnr.:
- EB 1577500
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur
180°-scharnier
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 155 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 275 mm x 385 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,88 kg
- Brutogewicht
- 7 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
EB E-Box, BHD: 300 x 400 x 155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur