Busbehuizingen BG

Bestelnr.: BG 1558510

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Bestelnr.:
BG 1558510
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Wartelplaat in de behuizingsbodem
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 125 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Positie draairichting deur
onder
Aantal montagerails
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,631 kg
Brutogewicht
3,8 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177262003
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
BG Busbehuizing, BHD: 400 x 200 x 125 mm, plaatstaal, met wartelplaat in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren
Toelatingen
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens