Busbehuizingen BG
Bestelnr.: BG 1578560
Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- BG 1578560
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Montageplaat
Wartelplaat in de behuizingsbodem - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 540 mm
Zichtvensterhoogte: 190 mm
Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 42 mm - Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- onder
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,352 kg
- Brutogewicht
- 9,844 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262140
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions