Busbehuizingen BG

Bestelnr.: BG 1583520

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Bestelnr.:
BG 1583520
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 80 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Positie draairichting deur
links
Aantal montagerails
2
Uitsparingen (aantal x Ø)
2
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Kabelinvoer (aantal x Ø)
2 x M12
M20
M25
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,193 kg
Brutogewicht
2,393 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177266742
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
BG Busbehuizing, BHD: 200 x 300 x 80 mm, plaatstaal, met metrische uitdrukpoorten in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, links scharnierend
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens