Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- BG 1586520
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 80 mm - Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- links
- Aantal montagerails
- 2
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 3
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Kabelinvoer (aantal x Ø)
- 3 x M12
M20 - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,74 kg
- Brutogewicht
- 4,94 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177266803
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- BG Busbehuizing, BHD: 500 x 300 x 80 mm, plaatstaal, met metrische uitdrukpoorten in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, links scharnierend
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions