- Bestelnr.:
- BG 1609510
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 120 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- onder
- Aantal montagerails
- 1
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 48
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 2
- Kabelinvoer (aantal x Ø)
- 48 x M20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,193 kg
- Brutogewicht
- 5,966 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
BG Busbehuizing, BHD: 500 x 300 x 120 mm, plaatstaal, met metrische uitdrukpoorten in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, aan de onderzijde met scharnieren