Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- BG 1611510
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 500 mm
Diepte: 160 mm - Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,5 mm
- Positie draairichting deur
- rechts
- Aantal montagerails
- 3
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 33
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Kabelinvoer (aantal x Ø)
- 33 x M20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,39 kg
- Brutogewicht
- 7,779 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- BG Busbehuizing, BHD: 400 x 500 x 160 mm, plaatstaal, met metrische uitdrukpoorten in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, rechts scharnierend
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions