Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.
- Bestelnr.:
- AE 1036500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm - Materiaaldikte deur
- 1,5 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 254 mm x 275 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Aantal sluitingen
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Wartelplaat
- Aantal: 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,786 kg
- Brutogewicht
- 6,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177522909
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AE Wandkast, BHD: 300 x 300 x 155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions
- White Paper