Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.
- Bestelnr.:
- AE 1076500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 210 mm - Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 3 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 549 mm x 730 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Aantal sluitingen
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Wartelplaat
- Afmetingen: 5
Aantal: 1 - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 28,5 kg
- Brutogewicht
- 30,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252356
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AE Wandkast, BHD: 600 x 760 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions
- White Paper