Wandkasten AE

Bestelnr.: AE 1090500

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

Rail voor interieuropbouw voor AE/WM

Wandbevestigingsbeugel voor AE

Deurarretering

Scharnier 180°

Stoflijst

Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting inclusief VW E1-sluiting

Bestelnr.:
AE 1090500
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 250 mm
Materiaaldikte deur
2 mm
Materiaaldikte kast
1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat
3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
539 mm x 955 mm
Aantal deuren
1
Draairichting deur om te wisselen
Ja
Aantal sluitingen
2
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat
Afmetingen: 5
Aantal: 1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
38,95 kg
Brutogewicht
40 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177252370
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AE Wandkast, BHD: 600 x 1000 x 250 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens