Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 60

Bestelnr.: SV 9650291

Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm²

Bestelnr.:
SV 9650291
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
2.323 mm²
Lengte
1.091 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22,55 kg
Brutogewicht
22,55 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
22,55
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569560
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 3200 A, voor kastbreedte 1200 mm, L=1091 mm, voor kabelaansluitsysteem met eindsteunen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens