- Bestelnr.:
- KS 1479500
- Uitvoering
- met zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber
- Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Aan de zijkant aangeperste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteverstelling
Zichtvenster in de deur
- Opmerking
- Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C...+75 °C.
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 56
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 300 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 3 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 717 mm x 950 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- With viewing window
- Ja
- Basismateriaal
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 38 kg
- Brutogewicht
- 39,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526792
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KS Kunststof wandkast, 800x1000x300 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, met zichtvenster