Wandbehuizingen EL, 2-delig met zwenkraam

Bestelnr.: EL 1920500

Wandbehuizing 2-delig met zwenkraam. Beschermklasse IP 55.

Bestelnr.:
EL 1920500
Uitvoering
met zwenkraam
Product omschrijving
Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkraam.
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Zwenkraam: plaatstaal
Frontdeur: spuitgietaluminium profiel, acrylglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizing en zwenkraam: dompelgrondlak en poedercoating
Frontdeur: geëloxeerd
Kleur
Behuizing en zwenkraam: RAL 7035
Frontdeur: zilver
Levering
Behuizingen
Frontdeur
Zwenkraam 19", gemonteerd
Incl. bevestigingstoebehoren
Hoogte-eenheden
11 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 369 mm
Inbouwdiepte
270 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 537 mm
Binnenwerkse hoogte: 537 mm
Basismateriaal
Aluminium
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25,4 kg
Brutogewicht
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Toelatingen
Lloyds Register of Shipping
Databladen
Technical Data sheet