Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.
- Bestelnr.:
- EL 2262605
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
met montageplaat en profielen, vaste inbouw - Product omschrijving
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) - Levering
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E - Hoogte-eenheden
- 12 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 612 mm
Diepte: 473 mm - Inbouwdiepte
- 420 mm
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 549 mm - Diepte zwenkdeel
- 316 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 485 mm x 565 mm
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm
- IK-code
- IK08
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 600 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 37,05 kg
- Brutogewicht
- 39 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324404
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
- EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 12 HE, 600x612x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 60 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw
- Documentatie
- Handleiding