Wandkast HD, met één deur

Bestelnr.: HD 1312600

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

Bestelnr.:
HD 1312600
Uitvoering
Hygienic Design behuizingen
Product modification
De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 610 mm
Hoogte voorzijde: 810 mm
Hoogte achter: 981 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
550 mm x 735 mm
Deuropeningshoek
125°
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
35 kg
Brutogewicht
38 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Wandkast, BHD: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, met scharnierende deur en siliconenafdichting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens