Basiskast AX, roestvaststaal

Bestelnr.: AX 1370000

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.

Bestelnr.:
AX 1370000
Materiaal
Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Levering
Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK10
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm
Diepte: 300 mm
Materiaaldikte deur
1,5 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
450 mm x 475 mm
Aantal deuren
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177036338
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX-wand-/vloerkast, BHD: 500x500x300 mm, roestvaststaal, 1.4404, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens