Montageplaat voor KL

Bestelnr.: KL 1567700

Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.

Bestelnr.:
KL 1567700
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
KL
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,262 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177010215
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KL Montageplaat tbv KL 1507xxx/1535xxx/1526xxx, 275x285x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt
Databladen
Technische gegevens