Montageplaat voor KL

Bestelnr.: KL 1570700

Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.

Bestelnr.:
KL 1570700
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
KL
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,419 kg
Brutogewicht
2,619 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KL Montageplaat tbv KL 1510xxx/1538xxx, 275x585x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt
Databladen
Technische gegevens