Montageplaat voor KL

Bestelnr.: KL 1574700

Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.

Bestelnr.:
KL 1574700
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
KL
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,955 kg
Brutogewicht
2,155 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KL Montageplaat tbv KL 1520xxx/1527xxx/1542xxx, 175x785x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt
Databladen
Technische gegevens