- Bestelnr.:
- SG 2372100
- Uitvoering
- 3 treden, rood, geel, groen
- Product omschrijving
- Signaleringshoek: 3 x 120°, leveringstoestand: continulicht. Knipperfunctie via PLC aan te sturen
- Voordelen
- Direct aansluitbare totaaloplossing
- Geringe bouwhoogte
- Lange levensduur van de LED's
- Geringe montage- en opslagkosten
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm
- Diameter
- 72 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- schroefklemmen
- Lichtbundel
- LED's
- Nominale isolatiespanning
- < 60 V DC
- Afmetingen
- Hoogte: 177 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 24 V
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,339 kg
- Brutogewicht
- 0,34 kg
- Douanetariefnummer
- 85318070
- EAN
- 4028177442719
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Product omschrijving
-
SZ Signaalzuil, LED-compact, 3 trede (rood, geel, groen), signaleringshoek 3x120°, IP65