Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. Tot een belasting van 25 N is montage mogelijk aan de nokken die op de zijwanden, bodems en daken van de kast/behuizing zijn aangebracht.
- Bestelnr.:
- AX 2393400
- Product omschrijving
- Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. Tot een belasting van 25 N is montage mogelijk aan de nokken die op de zijwanden, bodems en daken van de kast/behuizing zijn aangebracht. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv.: systeemchassis 14 x 39 mm, kastverlichting, deurschakelaars, deurarretering, kabelslanghouders.
- Voordelen
- Nog slechts één schroef voor het monteren van de rail in de kast
- Incl. adapter voor deurschakelaar
- Compatibel met de VX25 systeemtoebehoren
- De beschermklasse van de behuizing blijft behouden (geen mechanische bewerking nodig)
- Automatische potentiaalvereffening
- Inbouw naderhand ook bij ingebouwde montageplaat mogelijk. Inbouw boven wartelplaten mogelijk
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Montage-instructie
- Voor inbouw van de systeemverlichting LED alleen in combinatie met montagebeugels voor interieuropbouw
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,996 kg
- Brutogewicht
- 1,02 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- AX Rail voor interieuropbouw, voor D: 400 mm
- Documentatie
- Info sheet