- Artikelnummer:
- HD 2410.111
- Uitvoering
- EMC
- Voordelen
- Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
- Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
- Toepassingsgebieden
- Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
- Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
- Biotechnologie
- Chemische industrie
- Materiaal
- Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600
- Levering
- Incl. contramoer
- Afmetingen
- Schroefdraad: M16 x 1,5
- Voor kabel-Ø
- 5 ‐ 10 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...100 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73072980
- EAN
- 4028177928671
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
HD Wartel EMC M16x1,5 (5-10)+moer 1.4305