Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.
- Bestelnr.:
- SZ 2411851
- Voordelen
- Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
- Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
- Materiaal
- Messing
Afdichting: CR/NBR - Oppervlak
- Vernikkeld
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Afmetingen
- Hoogte: 43 mm
- Schroefdraad
- M40 x 1,5
- Schroefdraadlengte
- 9 mm
- Min. kabeldiameter
- 19 mm
- Max. kabeldiameter
- 28 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- torque
- 17 Nm
- Sleutelwijdte
- 43 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M40 x 1,5
Schroefdraadlengte: 9 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,64 kg
- Brutogewicht
- 0,692 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177810044
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- SZ Kabelwartel messing, grootte: M40 x 1,5, voor kabels Ø 19-28 mm
- Documentatie
- Info sheet
- Databladen
- Data sheets