Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
- Bestelnr.:
- SZ 2584000
- Product omschrijving
- Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
- Toepassingsgebieden
- Voor mastdiameter: Ø van 40 tot 190 mm
- Voor mastgrootte: ◻ van 50 tot 150 mm
- Materiaal
- Profielen, klemprofiel: plaatstaal
Spanband: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) - Oppervlak
- Profiel, klemprofiel: verzinkt
- Levering
- 2 profielen, 600 mm lang
2 spanbanden
4 spanbeugels
4 schroeven en moeren M8 voor montage aan de kast/behuizing
4 klemprofielen - Inbouwmogelijkheden
- ontworpen voor 600 mm brede kasten
- door het inkorten van de rail of door aanvullende boringen in de behuizing kan de mastbevestiging op grotere of kleine behuizingen worden gemonteerd
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,78 kg
- Brutogewicht
- 1,88 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Mastbevestiging voor KL, EB, BG, AE en KS, profielen plaatstaal, spanband roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), (klem)profiel verzinkt
- Documentatie
- Handleiding