De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.
- Bestelnr.:
- SK 3172120
- Uitvoering
- voor ventilatoren/ventilatieroosters
- Materiaal
- PET
- Kleur
- wit
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Afmetingen
- Breedte: 212,5 mm
Hoogte: 212,5 mm
Diepte: 21 mm - Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G4
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatierooster
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,335 kg
- Brutogewicht
- 0,34 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3240./3241.xxx, BHD: 212,5x212,5x21 mm
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)
- Databladen
- Data sheets