Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

Bestelnr.: SK 3173120

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.

Bestelnr.:
SK 3173120
Uitvoering
voor ventilatoren/ventilatieroosters
Materiaal
PET
Kleur
wit
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 282 mm
Diepte: 21 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G4
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatierooster
Beschermklasse
In combinatie met ventilator/ventilatierooster 3245.xxx bedraagt de beschermklasse IP 51
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,51 kg
Brutogewicht
0,52 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vouwfilter IP54, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280x280x21 mm
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Data sheets