Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Bestelnr.: SK 3178801

De Blue e+ S koelaggregaten met beproefde Blue e+ technologie bieden wereldwijd de hoogste energie-efficiëntie. Dit omvat ook het verkleinen van de CO₂-footprint van machines en installaties. Met een nieuw design, nog meer slimme functies.

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Bestelnr.:
SK 3178801
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Draagt bij aan een klimaatneutrale productie dankzij gemiddelde energiebesparing van 75 % en verkleining van de CO₂-footprint
Wereldwijde toepasbaarheid door de ondersteuning van meerdere spanningen en landspecifieke toelatingen
Intelligente en eenvoudige monitoring via IoT-interface
Gemakkelijke bediening met de Scan & Service-app van Rittal
Materiaal
Plaatstaal
General colour
RAL 7035
Kleur
Kast: RAL 7035
Ventilatierooster: RAL 7012
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,22 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
Opmerking
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V)
Nominaal vermogen
0,22 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 366,6 m³/h
Intern circuit: 366,6 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 570 mm
Diepte: 159 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 280 mm
Uitsparingshoogte: 550 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Intern circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,13 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,08 t
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-20 °C...45 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,18 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
32 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,2 kg
Brutogewicht
13,2 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177962576
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue e+ S wandmontage-koelaggregaat, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 300 x 570 x 159 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Software
Licence condition
Updater