De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.
- Bestelnr.:
- SK 3181125
- Uitvoering
- voor ventilatoren/ventilatieroosters
- Materiaal
- Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat
Absorberende mat: 100 % polyester - Kleur
- wit
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Afmetingen
- Breedte: 167 mm
Hoogte: 167 mm
Diepte: 21 mm - Afmetingen absorberende mat
- Breedte: 173 mm
Hoogte: 173 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij montage in de ventilator/het ventilatierooster
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,24 kg
- Brutogewicht
- 0,26 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969100
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vouwfilter IP55, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3239.xxx, BHD: 167x167x21 mm
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)
- Databladen
- Data sheets