Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.
- Bestelnr.:
- CM 5113500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en)
3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
Bodem open voor individuele kabelinvoer - Beschermklasse NEMA
- NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 540 mm x 1.155 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 53,2 kg
- Brutogewicht
- 56,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479715
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- CM Wand-/vloerkast, BHD: 600 x 1200 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, bodem open
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet