Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-profielen

Bestelnr.: DK 5501805

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Bestelnr.:
DK 5501805
Product omschrijving
Met rondom lopende borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden
Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal
Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
4 stukken van PU-schuim met celstructuur
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd.
De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,65 kg
Brutogewicht
4,85 kg
Douanetariefnummer
56090000
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
TS-IT Luchtgeleiderplaat, voor 19 inch-profielen, 600x2000 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005